(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cortador de filo largo CoroMill 490

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
490-020B16-08L
490-020B20-08L
490-025B20-08L
490-025B25-08M
490-032B25-08L
490-032B25-08M
490-032B32-08L
490-032B32-08M
490-040B32-08H
490-040B32-08M
490-040B32-14H
490-040B32-14M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Categoría de acabado Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
Distribución de cuchillas Longitud del programa
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

20 mmRefinamiento741625.525485000.1Paso grueso (pocas flautas)8División igual50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 mmRefinamiento762025.525485000.1Paso grueso (pocas flautas)8División igual51.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

25 mmRefinamiento832025.532404000.2Paso grueso (pocas flautas)8División igual58.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

25 mmProcesamiento áspero y medio áspero882535.532404000.3Paso cruzado (flautas medianas)8División igual56.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

32 mmRefinamiento982535.540339000.4Paso grueso (pocas flautas)8División desigual66.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

32 mmProcesamiento áspero y medio áspero982545.540339000.4Paso cruzado (flautas medianas)8División igual66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 mmRefinamiento1003235.540339000.5Paso grueso (pocas flautas)8División desigual64.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

32 mmProcesamiento áspero y medio áspero1003245.540339000.5Paso cruzado (flautas medianas)8División igual64.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero1123265.550293000.7Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual76.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero1123245.550293000.7Paso cruzado (flautas medianas)8División desigual76.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero1123241050264000.6Paso extracruzado (flautas múltiples)14División igual76.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero1123231050264000.6Paso cruzado (flautas medianas)14División desigual76.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Método de montaje Con asa
Material de punta compatible Capa de carburo Tipo de detalles Weldon Shank Dimensiones D 5 m(mm) -
Refrigerante Centro refrigerante Ángulo de corte (κr)(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico