(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortadora de borde largo CoroMill 390 R390-B (Números de pieza)

Cortadora de borde largo CoroMill 390 R390-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R390-016B16-11L

 
Número de Parte
R390-016B16-11L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Categoría de acabado Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensión L1
(mm)
Dimensión L3
(mm)
Dimensiones λs
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Distribución de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Refinamiento73162104150049.52513.430.2Paso grueso (pocas flautas)División igual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa
Material de punta compatible Capa de carburo Tipo de detalles Weldon Shank Refrigerante Centro refrigerante
Ángulo de corte (κr)(°) 90 Tamaño de la punta(mm) 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R390-016B16-11L de la serie Cortadora de borde largo CoroMill 390 R390-B.

Products like this...

Número de Parte
R390-012B16-11L
R390-020B20-11L
R390-020B20-11M
R390-025B25-11H
R390-025B25-11L
R390-025B25-11M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Categoría de acabado Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensión L1
(mm)
Dimensión L3
(mm)
Dimensiones λs
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Distribución de cuchillas
1 Pieza(s)

8 Días o más

12Refinamiento68161106860044.52011.480.2Paso grueso (pocas flautas)División igual
1 Pieza(s)

8 Días o más

20Refinamiento81202103460056.52510.270.3Paso grueso (pocas flautas)División igual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Procesamiento áspero y medio áspero81203103460056.52510.270.3Paso cruzado (flautas medianas)División igual
1 Pieza(s)

8 Días o más

25Procesamiento áspero y medio áspero88254103650056.53217.060.4Paso extracruzado (flautas múltiples)División igual
1 Pieza(s)

8 Días o más

25Refinamiento88252103650056.53217.060.4Paso grueso (pocas flautas)División igual
1 Pieza(s)

8 Días o más

25Procesamiento áspero y medio áspero88253103650056.53217.060.4Paso cruzado (flautas medianas)División igual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico