(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cortadora CoroMill 390

Cortadora CoroMill 390

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R390050Q2217L
  • R390036C311M075
  • R390080Q2717M

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RA390-080J25.4-17H
RA390-100J31.75-18M
RA390-125J38.1-18M
RA390-160J50.8-18M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 mm5025.4815.7144001Paso extracruzado (flautas múltiples), sin refrigerante17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 mm5031.75715.452002.1Paso cruzado (flautas medias), sin refrigerante18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125 mm6338.1815.446003Paso cruzado (flautas medias), sin refrigerante18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160 mm6350.81215.440009.8Paso cruzado (flautas medias), sin refrigerante18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Método de montaje Cenador
Categoría de acabado Refinamiento Material de punta compatible Capa de carburo Tipo de detalles Montado en el eje (tipo FMA)
Refrigerante Sin refrigerante Ángulo de corte (κr)(°) 90 Distribución de cuchillas División desigual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico