(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Consejo CoroMill 365

Consejo CoroMill 365

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R3651505ZNEKM1020
  • R3651505ZNEKMK20D

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R365-1505ZNE-KM-K20D
R365-1505ZNE-PM-1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Material detallado
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Hierro fundidoK20D
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido / Material de alta durezaGC1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación N(0°) Esquinas disponibles 8
Diámetro del círculo inscrito iC(mm) 15.0 Grosor de punta S(mm) 5.66 Ap corte máximo(mm) 6
Dimensiones la(mm) 6.4 Longitud del limpiador BS(mm) 1.5 Punta de mano (derecha o izquierda) Mano derecha
Tamaño de la punta 15 Estado de mecanizado Medio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico