(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortadora CoroMill 328

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
328-039B25-13M
328-044B25-13M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Dimensión d1
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

392332
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

443434

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura / Chaflán material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 125 Diámetro del vástago (d)(mm) 25
Material de punta compatible Capa de carburo Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 23 Tipo de detalles Weldon Shank
Masa(kg) 0.5 Detalles de la aplicación de mecanizado Ranurado / Roscado / Relleno de ranura de anillo de retención Tamaño de la punta(mm) 13
Distribución de cuchillas División igual Chip de calibre 328R13-130 Par de apriete de la punta(N•m) 6.5
Pitch M Longitud del programa(mm) 93

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico