(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortadora CoroMill 300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R300-035C3-08H
R300-035C3-08M
R300-035C3-10H
R300-035C3-12H
R300-035C3-12M
R300-042C4-08H
R300-042C4-10H
R300-042C4-12H
R300-042C4-12M
R300-052C5-08H
R300-052C5-12H
R300-052C5-12M
R300-052C5-16H
R300-052C5-16M
R300-066C6-08H
R300-066C6-12H
R300-066C6-12M
R300-066C6-16H
R300-066C6-16M
R300-066C6-20H
R300-066C6-20M
R300-080C6-08H
R300-080C6-12H
R300-080C6-12M
R300-080C6-16H
R300-080C6-16M
R300-080C6-20H
R300-080C6-20M
R300-100C8-20H
R300-100C8-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensiones Dc
(mm)
Dimensiones D 5 m
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
Distribución de cuchillas Longitud del programa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35543380027320.3Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35443380027320.3Paso cruzado (flautas medianas)8División desigual40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35454320025320.3Paso extracruzado (flautas múltiples)10División igual40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35463290023320.2Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35363290023320.2Paso cruzado (flautas medianas)12División desigual43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42642980034400.5Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42553720032400.5Paso extracruzado (flautas múltiples)10División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42462830030400.6Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42362830030400.6Paso cruzado (flautas medianas)12División desigual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52842610044501Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52562400040501Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52462440040501Paso cruzado (flautas medianas)12División desigual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52582060036501Paso extracruzado (flautas múltiples)16División igual60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52482060036501Paso cruzado (flautas medianas)16División desigual60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

661042310058631.7Paso cruzado (flautas medianas)8División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66762170054631.6Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66562170054631.6Paso grueso (pocas flautas)12División desigual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66681760050631.8Paso cruzado (flautas medianas)16División igual60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66581760050631.8Paso grueso (pocas flautas)16División desigual60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665101847846631.6Paso cruzado (flautas medianas)20División igual80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

664101847846631.6Paso extracruzado (flautas múltiples)20División desigual80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801242050072631.9Paso cruzado (flautas medianas)8División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80861890068631.8Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80661890068631.8Paso extracruzado (flautas múltiples)12División desigual50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80781540064632Paso cruzado (flautas medianas)16División igual60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80581540064632Paso extracruzado (flautas múltiples)16División desigual60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

806101562260632Paso cruzado (flautas medianas)20División igual80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

805101562260632Paso extracruzado (flautas múltiples)20División desigual80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1007101284380803.5Paso extracruzado (flautas múltiples)20División igual80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1006101284380803.5Paso cruzado (flautas medianas)20División desigual80
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensiones Dc
(mm)
Dimensiones D 5 m
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
Distribución de cuchillas Longitud del programa
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Método de montaje Enchufe de centrado
Categoría de acabado Procesamiento áspero y medio áspero Tipo de detalles COROMANT CAPTO Refrigerante Centro refrigerante
Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado / perfilado de cara de corte ligero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico