(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo CoroMill 200

Fresa de extremo CoroMill 200

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R200-024A32-16L
R200-024A32-16M
R200-028A32-12L
R200-030A32-20L
R200-034A32-16M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Categoría de acabado Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensiones az
(mm)
Dimensiones Dc
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

40 mmRefinamiento28218004.9241.6Paso grueso (pocas flautas)16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 mmProcesamiento áspero y medio áspero38218004.9241.6Paso cruzado (flautas medianas)16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 mmRefinamiento26263003.7281.7Paso grueso (pocas flautas)12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50 mmRefinamiento210209006.1301.7Paso extracruzado (flautas múltiples)20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50 mmProcesamiento áspero y medio áspero38183004.9341.7Paso cruzado (flautas medianas)16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Método de montaje Con asa
Longitud total (L)(mm) 240 Diámetro del vástago (d)(mm) 32 Material de punta compatible Capa de carburo
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 63 Tipo de detalles Mango cilíndrico Dimensión L3(mm) 63
Distribución de cuchillas División igual Otras aplicaciones de procesamiento Perfilado, dirección axial / fresado por inmersión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico