(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

COROMANT CAPTO, cabezal de corte para CoroCut 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C3RF123T0622045BM

 
Número de Parte
C3RF123T0622045BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando Ancho de ranura(mm) 1.5 Diámetro Máximo de Mecanizado(mm) 12.8
Profundidad máxima de ranura(mm) 6.4 Egoístamente Mano derecha Número de esquinas para usar la punta 3 esquina
Tamaño de la hoja T Dimensión L1(mm) 45 Dimensiones D 5 m 32
Chip de calibre N123T3-0150-CM Par de apriete de la punta(N•m) 3 Dimensiones / f1(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico