(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca CoroDrill delta-C, recubierta de TiAlN

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca CoroDrill delta-C, recubierta de TiAlN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R840130050A1A1220、R840140070A1A1220、R840145050A1A1220
  • R850072030A1AN20D
  • Descuento por volumen

Taladro sólido que proporciona una rugosidad superficial de alta precisión ideal para perforar cualquier tipo de pieza de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R840038030A0A1220
R840048030A0A1220
R840051050A1A1220
R840060030A0A1220
R840130050A1A1220
R840145050A1A1220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Presencia de pozos de petróleo Profundidad máxima de mecanizado
(mm)
Tipo de vástago
(mm)
Referencia de tolerancia de mecanizado
(mm)
Tolerancia de diámetro de taladro Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

3.81462NA146H8-H9+0.004~+0.016-
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

4.81866NA186H8-H9+0.004~+0.01612-32UNF
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

5.13582Disponible356H9-H10+0.004~+0.016M6 65%
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

61966NA196H8-H9+0.004~+0.016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1356124Disponible5614H9-H10+0.007~+0.025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.559133Disponible5916H9-H10+0.007~+0.025-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Ángulo de la punta(°) 70
Aplicación Perforación general / escalonada / chaflán Tipo Mango cilíndrico Tolerancia de la caña(mm) h6
Aceite de mecanizado Soluble en agua o insoluble Estándar DIN 6537

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico