(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca CoroDrill 452, para máquinas CFRP

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca CoroDrill 452, para máquinas CFRP
  • Descuento por volumen

Con una excelente dureza y resistencia en los bordes, presenta una resistencia al desgaste equilibrada y resistencia al astillado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
452.10326044A0CH10F
452.10326044A0CMH10F
452.10417044A0CH10F
452.10417044A0CMH10F
452.10483044A0CH10F
452.10483044A0CMH10F
452.10556044A0CH10F
452.10556044A0CMH10F
452.10635044A0CH10F
452.10635044A0CMH10F
452.10794044A0CH10F
452.10794044A0CMH10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Tipo de vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3.26458.043.264
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3.26450.83.264
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.16860.054.168
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.16850.84.168
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.82861.584.828
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.82850.84.828
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5.55763.135.557
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5.55750.85.557
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6.35264.896.352
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6.35250.86.352
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7.9468.427.94
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7.9450.87.94

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Overall Length (L)(mm) 101.6 Modelo de enlace varilla recta
Presencia de pozos de petróleo NA Referencia de tolerancia de mecanizado(mm) ± 0.025 (cuando se usan bujes guía) Aplicación Perforación general
Tolerancia de longitud de ranura ±1.52 Tolerancia de longitud completa ±1.52

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico