(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CORO-TURN SL70, cabezal de corte HP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SL70-SRDCL-20-10HP
SL70-SRDCL-35-10HP
SL70-SRDCL-35-12HP
SL70-SRDCR-20-10HP
SL70-SRDCR-35-10HP
SL70-SRDCR-35-12HP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Egoístamente 1er diámetro de procesamiento (min)
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Chip de calibre Tamaño de la punta Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Mano izquierda25017RCMT 10 T3 M01041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035Mano izquierda25017RCMT 10 T3 M01056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1235Mano izquierda30018RCMT 12 04 M01256
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Mano derecha25017RCMT 10 T3 M01041
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1035Mano derecha25017RCMT 10 T3 M01056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1235Mano derecha30018RCMT 12 04 M01256

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Perfilado Número de esquinas para usar la punta 1 esquina Par de apriete de la punta(N•m) 3
Diámetro mínimo de mecanizado(mm) 120 Especificaciones Refrigerante de alta presión Tamaño de acoplamiento 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico