(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

CORO-TURN SL, adaptador de vástago

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
570-32LF-2020
570-32RF-2020
570-40LF-3232
570-40RF-3232
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Longitud total Diámetro del vástago Dimensiones f1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión B
(mm)
Longitud de la abrazadera lc
(mm)
Dimensión H1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda113.65321897.652020113.6520
1 Pieza(s)

11 Días o más

Mano derecha113.65321897.652020113.6520
1 Pieza(s)

11 Días o más

Mano izquierda1544026134323215432
1 Pieza(s)

9 Días o más

Mano derecha1544026134323215432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Orificio de lubricación S / N Disponible Especificaciones Adaptador de mango
Tipo de detalles Dimensiones Dth(mm) G1/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico