(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CORO-TURN SL, 570 Cabezal de corte

CORO-TURN SL, 570 Cabezal de corte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L571.31C-323222-12
L571.31C-403227-12
L571.31C-504035-16
L571.31C-604043-16
R571.31C40322712
R571.31C-504035-16
R571.31C-604043-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado Egoístamente Longitud total Diámetro del vástago Ángulo de corte
(°)
Dimensiones f1
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Tamaño de la punta iC Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
Chip de calibre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40Mano izquierda323295°221241641-11°CNMG 12 04 08
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50Mano izquierda324095°271241641-10°CNMG 12 04 08
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63Mano izquierda405095°351641767-11°CNMG 16 06 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

80Mano izquierda406095°431641767-10°CNMG 16 06 12
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

50Mano derecha35.84095271241641-10°CNMG 12 04 08
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63Mano derecha405095°351641767-11°CNMG 12 04 08
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80Mano derecha406095°431641767-10°CNMG 12 04 08

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Orificio de lubricación S / N Disponible
Ángulo de avance de herramienta(°) -5 Ángulo de ataque γ(°) -6°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico