(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta en blanco de ranurado / ranurado CoroCut 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N123E2-0270-0002-BGH13A
N123F2-0380-0002-BGH13A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura (para ranurado / hundimiento) s (espesor de la viruta)
(mm)
Dimensiones l21
(mm)
Ancho de la punta
(mm)
Tamaño de la hoja
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2,7 mm3.83.81.9-2.3E
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.8 mm442.3-3.4F

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Ranurado / Partición Esquinas disponibles 1
material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Egoístamente Sin mano Nariz R 0.2
Tipo de material H13A Fabricante de rompevirutas BG Tolerancia de ancho de ranura +0.15/-0.05
Dimensión l2(mm) 21.6 Dimensión S1(mm) 5.20 Tolerancia L2(mm) ±0.30
Tolerancia L21(mm) ±0.30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico