(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Broca de vástago de mecanizado de 1/2 perfil CoroCut

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LX123G04-2020B-045
LX123G04-2525B-045
LX123J05-2020B-045
LX123J05-2525B-045
LX123J05-3225B-045
RX123G04-2020B-045
RX123J05-2020B-045
RX123J05-2525B-045
RX123J05-3225B-045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Tamaño de la hoja Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Dimensión L3
(mm)
Chip de calibre Par de apriete de la punta
(N•m)
Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

44Mano izquierda20G202041.1N123G2-0400-RM4.524
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

44Mano izquierda25G252541.1N123G2-0400-RM4.529
1 Pieza(s)

9 Días o más

65Mano izquierda20J202044.9N123J2-0600-RM525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65Mano izquierda25J252544.9N123J2-0600-RM530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65Mano izquierda32J253244.9N123J2-0600-RM530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

44Mano derecha20G202041.1N123G2-0400- RM4.524
1 Pieza(s)

11 Días o más

65Mano derecha20J202044.9N123J2-0600- RM525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65Mano derecha25J252544.9N123J2-0600- RM530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65Mano derecha32J253244.9N123J2-0600- RM530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Alimentación horizontal / Perfilado Número de esquinas para usar la punta 2 esquina Tipo de detalles Tipo de caña 45 °
Ángulo de corte(°) 1~70 Sistema de sujeción Abrazadera de tornillo Dimensión L1(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico