(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CoroCut 1/2 hoja de hundimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N123D15-21A2
N123E15-21A2
N123E20-25A2
N123F30-21A2
N123F55-25A2
N123G30-21A2
N123H55-25A2
N123J55-25A2
N123K55-25A2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Tamaño de la hoja Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Chip de calibre
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51525.9D121.4110N123D2-0150-CM
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

21525.9E1.521.4110N123E2-0200-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22031.9E1.525150N123E2-0200-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.53025.9F221.4110N123F2-0250-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.55531.9F225150N123F2-0250-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33025.9G2.321.4110N123G2-0300-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45531.9H3.325150N123H2-0400-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55531.9J4.525150N123J2-0500-CM
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

65531.9K5.525150N123K2-0600-CR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando Egoístamente Sin mano Número de esquinas para usar la punta 2 esquina
Sistema de sujeción Pinza de resorte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico