(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma única exhibe alto rendimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RF151.37-2525-030B40
Número de Parte |
---|
RF151.37-2525-030B40 |
Cargando…
Aplicación | Ranurado de la superficie del borde | Número de esquinas para usar la punta | 1 esquina | Altura de la caña(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión B(mm) | 25 | Dimensión H1(mm) | 25 | Dimensión L1(mm) | 150 |
ar2 max(mm) | 20 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF151.37-2525-030B40 de la serie Broca de vástago T-Max Q-Cut para ranurado de superficie final.
Número de Parte |
---|
LF151.37-2525-025B40 |
LF151.37-2525-030B40 |
LG151.37-2525-023B50 |
RF151.37-2525-025B40 |
RF151.37-2525-032B30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente