(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Especificación de instalación horizontal de molino de ranura con jefe

Especificación de instalación horizontal de molino de ranura con jefe
  • Descuento por volumen

Solicitud de procesamiento: Superficie lateral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las especificaciones de instalación horizontal del molino de ranura con saliente, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTC100SN1416-10-3T
MSTC125SN1416-10-4T
MSTC125SN1618-10-4T
MSTC125SN1820-12-4T
MSTC125SN2123-12-4T
MSTC160SN1618-10-5T
MSTC160SN1820-12-5T
MSTC160SN2123-12-5T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Egoístamente sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Ancho de la hoja W (min)
(mm)
Ancho de la hoja W (máx.)
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (mm) Filas efectivas de cuchilla ød (H7)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Mano derecha1002014482450.8712.4141617,250100024.4327
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Mano izquierda1252718582650.8814.4141615,450160031.9432
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Mano izquierda1252718582650.8814.4161815,450170031.9432
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Mano izquierda1252718582651.0814.41820.710,350160031.9432
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Mano izquierda1252718582651.0814.420.723.310,350170031.9432
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Mano derecha16056-703050.8916.4161813,650230043.4540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Mano derecha16056-703051.0916.41820.79,150230043.4540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Mano derecha16056-703051.0916.420.723.39,150260043.4540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico