(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Especificación de instalación horizontal de molino de ranura sin jefe

Especificación de instalación horizontal de molino de ranura sin jefe
  • Descuento por volumen

Solicitud de procesamiento: Superficie lateral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las especificaciones de instalación horizontal del molino de ranura sin saliente, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTC100AN1416-10-3T
MSTC125AN1416-10-4T
MSTC125AN1820-12-4T
MSTC125AN2123-12-4T
MSTC160AN1416-10-5T
MSTC160AN1618-10-5T
MSTC160AN1820-12-5T
MSTC160AN2123-12-5T
MSTC400AN551-630-10
MSTC500AN551-630-10
MSTC500AN630-709-10
MSTC500AN709-813-12
MSTC500AN813-917-12
MSTC600AN551-630-10
MSTC600AN630-709-10
MSTC600AN709-813-12
MSTC600AN813-917-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
ød1 (pulgadas) A
(mm)
a
(mm)
a (pulgada) b
(mm)
Ancho de la hoja W (min)
(mm)
Ancho de la hoja W (máx.)
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (mm) Profundidad de ranura T (pulgadas) Filas efectivas de cuchilla øD (pulgadas) ød (H7)
(mm)
ød (H7) (pulgadas) A (pulgada) b (pulgada) Ancho de la hoja pulgadas W (min) Ancho de la hoja pulgadas W (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

610046.8-13.934.8-8141617,25050025.9-3-32-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-13.943.5-10141615,45080034.4-4-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-18.243.5-101820.710,350100034-4-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

812554.8-20.843.5-102123.310,350120034-4-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-13.943.5-10141613,650150051.9-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-15.943.5-10161813,650180051.9-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-18.243.5-101820.79,150180051.5-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016054.8-20.843.5-102123.39,150210051.5-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6--1.88--1.386---17,100600-1.0334.000-1.25.545.312.551.630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25--1.665---15,300900-1.34545.000-1.5.545.375.551.630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25--1.665---15,3001100-1.34545.000-1.5.624.375.630.709
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25--1.665---10,3001100-1.33145.000-1.5.716.375.709.813
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8--2.25--1.665---10,3001300-1.33145.000-1.5.82.375.813.917
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25--1.665---14,0001400-1.84556.000-1.5.545.375.551.630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25--1.665---14,0001600-1.84556.000-1.5.624.375.630.709
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25--1.665---9,4001700-1.83156.000-1.5.716.375.709.813
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--2.25--1.665---9,4002000-1.83156.000-1.5.82.375.813.917

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico