(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación vertical de molino de ranura: punta tipo LN sin jefe

Instalación vertical de molino de ranura: punta tipo LN sin jefe
  • Descuento por volumen

· Tramitación de solicitud: Ranura
· Aplicación de mecanizado: Ranurar/cortar
· A (mm): 12
· A (pulgadas): .500

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTB80AN0607-4T
MSTB80AN0809-4T
MSTB100AN0607-5T
MSTB100AN0809-5T
MSTB125AN0607-6T
MSTB125AN1011-4T
MSTB160AN0607-8T
MSTB160AN0809-8T
MSTB160AN1011-5T
MSTB160AN1213-5T
MSTB4000AN250-5T
MSTB4000AN312-5T
MSTB4000AN375-3T
MSTB4000AN500-3T
MSTB5000AN250-6T
MSTB5000AN312-6T
MSTB5000AN375-4T
MSTB5000AN500-4T
MSTB6000AN250-8T
MSTB6000AN312-8T
MSTB6000AN375-5T
MSTB6000AN500-5T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
ød1 (pulgadas) A
(mm)
a
(mm)
a (pulgada) b
(mm)
Ancho de la hoja W (min)
(mm)
Ancho de la hoja W (máx.)
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (mm) Profundidad de ranura T (pulgadas) Filas efectivas de cuchilla øD (pulgadas) ød (H7)
(mm)
ød (H7) (pulgadas) A (pulgada) b (pulgada) Ancho de la hoja pulgadas W (min) Ancho de la hoja pulgadas W (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88044-1229.8-7679,24030015-4-27-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88044-1229.8-7899,24040016-4-27-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010052-1234.8-8678,27040021-5-32-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010052-1234.8-8898,27050022-5-32-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1212563-1243.5-10677,39070028-6-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1212563-1243.5-1010117,39090030-4-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1616063-1243.5-10676,540110045.5-8-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1616063-1243.5-10896,540130045.5-8-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1516063-1243.5-1010116,540160047.5-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1516063-1243.5-1012136,540160048.5-5-40-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--1.88--1.386---8,200300-.93554.000-1.25.500.312.250.289
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10--1.88--1.386---7,400500-.96654.000-1.25.500.312.312.351
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9--1.88--1.386---7,400500-1.00034.000-1.25.500.312.375.414
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9--1.88--1.386---4,900600-1.06034.000-1.25.500.312.500.539
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12--1.88--1.386---7,300700-1.43565.000-1.25.500.312.250.289
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12--1.88--1.386---6,600800-1.46665.000-1.25.500.312.312.351
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12--1.88--1.386---6,600800-1.50045.000-1.25.500.312.375.414
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12--1.88--1.386---4,4001100-1.56045.000-1.25.500.312.500.539
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16--2.25--1.665---6,7001000-1.75086.000-1.5.500.375.250.289
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16--2.25--1.665---6,0001100-1.78186.000-1.5.500.375.312.351
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15--2.25--1.665---6,0001300-1.81256.000-1.5.500.375.375.414
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15--2.25--1.665---4,0001700-1.87556.000-1.5.500.375.500.539

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura Detalles de la aplicación de mecanizado Surco / Corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico