(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tip Slot Mill SLT Tip: Tipo de autorretención Tipo MSTA (Especificaciones en pulgadas)

Tip Slot Mill SLT Tip: Tipo de autorretención Tipo MSTA (Especificaciones en pulgadas)
  • Descuento por volumen

· Aplicación de mecanizado: Ranurar/cortar
· Llave inglesa: MS-FRW1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DR0625-1250A
DR0625-1250B
DR0625-1250C
DR1000-1875
DR1250-2250
DR1250-3125
MSTA02N063-5T
MSTA02N126-4T
MSTA03N063-7T
MSTA03N089-7T
MSTA03N126-6T
MSTA03N164-6T
MSTA04N063-9T
MSTA04N089-9T
MSTA04N126-9T
MSTA04N164-9T
MSTA05N063-11T
MSTA05N126-11T
MSTA05N164-11T
MSTA06N089-14T
MSTA06N126-14T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Material de trabajo Numero de flautas
(hoja)
Material de punta compatible ød1 (pulgadas) a (pulgada) Llave inglesa Titular compatible Consejo compatible Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (pulgadas) øD (pulgadas) ød (pulgadas) ød (H7) (pulgadas) A (pulgada) A1 (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----.158.130-MSTA02N126-4T----1.250.625--.315
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----.120.130-MSTA02N063-5T----1.250.625--.315
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----.120.130-MSTA03N○○○-○T----1.250.625--.315
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----.200.256-MSTA04N○○○-○T----1.8751.000--.394
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-----.240.319-MSTA05N○○○-○T----2.2501.250--.394
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-----.472.319-MSTA06N○○○-○T----3.1251.250--.472
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura63.5Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable5Capa de carburo--MS-FRW1-SLT16…5,10030.6252.500-.625.051-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura63.5Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable4Capa de carburo--MS-FRW1-SLT30…5,10050.6252.500-.625.095-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura76.2Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable7Capa de carburo--MS-FRW1-SLT16…4,00040.8753.000-.625.051-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura76.2Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable7Capa de carburo--MS-FRW1-SLT22…4,00050.8753.000-.625.071-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura76.2Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable6Capa de carburo--MS-FRW1-SLT30…4,00080.8753.000-.625.095-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura76.2Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable6Capa de carburo--MS-FRW1-SLT40…4,000100.8753.000-.625.134-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura101.6Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable9Capa de carburo--MS-FRW1-SLT16…3,200701.0634.000-1.000.051-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura101.6Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable9Capa de carburo--MS-FRW1-SLT22…3,200801.0634.000-1.000.071-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura101.6Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable9Capa de carburo--MS-FRW1-SLT30…3,2001301.0634.000-1.000.095-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura101.6Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable9Capa de carburo--MS-FRW1-SLT40…3,2001501.0634.000-1.000.134-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura127Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable11Capa de carburo--MS-FRW1-SLT16…2,6001001.3755.000-1.25.051-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura127Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable11Capa de carburo--MS-FRW1-SLT30…2,6002001.3755.000-1.25.095-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura127Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable11Capa de carburo--MS-FRW1-SLT40…2,6002501.3755.000-1.25.134-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura152.4Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable14Capa de carburo--MS-FRW1-SLT22…2,0003001.4386.000-1.25.071-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ranura152.4Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable14Capa de carburo--MS-FRW1-SLT30…2,0003501.4386.000-1.25.095-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de la aplicación de mecanizado Surco / Corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico