(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo tipo DMC-H (tipo de ángulo de inclinación alto)

Fresa de extremo tipo DMC-H (tipo de ángulo de inclinación alto)
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo tipo DMC-H (tipo de ángulo de ataque alto), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DMC316H
DMC320H
DMC325H
DMC332H
DMC340H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
l
(mm)
Tornillo de sujeción Ángulo de pala (°) AR Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

169016130SB-4060TR+5°-3.5°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2011020130SB-4060TR+6°-2°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512025240SB-4065TR+8°-2°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3213032240SB-4065TR+8°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4015032240SB-4065TR+8°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura S(mm) 14.0 Llave inglesa FT-15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico