(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo tipo DMC-SX

Fresa de extremo tipo DMC-SX
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo tipo DMC-SX, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DMC316SXT
DMC320SX
DMC320SX-200
DMC325SX
DMC325SX-220
DMC332SX
DMC332SX-250
DMC340SX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
l
(mm)
Juego de abrazaderas Tornillo de sujeción Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

169016130-SB-4060TR-3°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2011020130CPS-2TRSB-4065TR-3°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2020020150-SB-4065TR-3°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512025240CPS-2TRSB-4065TR-2°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2522025260-SB-4065TR-2°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3213032240CPS-2TRSB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3225032280-SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4015032240CPS-2TRSB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura S(mm) 14.0 Llave inglesa FT-15
Ángulo de pala (°) AR +3°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico