(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador para corte pesado, modelo MSR-BT50

Cortador para corte pesado, modelo MSR-BT50
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora para corte pesado, modelo MSR-BT50, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR063R-BT50-4
MSR063R-BT50-5
MSR080R-BT50-4
MSR080R-BT50-5
MSR100R-BT50-4
MSR100R-BT50-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
S
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Tornillo de sujeción Peso (g) Numero de pasos Filas de cuchillas Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

631601690-TT-25LSB-60120TR570044-8°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6318020111-TT-25LSB-60120TR620054-8°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

801601690MAP-2506TT-25L/DT-15SB-60120TR/SB-40140TR690044-8°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8018020111MAP-2506TT-25L/DT-15SB-60120TR/SB-40140TR740054-8°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1001602490MAP-2506TT-25L/DT-15SB-60120TR/SB-40140TR960046-5°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10018030111MAP-2506TT-25L/DT-15SB-60120TR/SB-40140TR1050056-5°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Inhibidor de ataques MP-1 Ángulo de pala (°) AR +9°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico