(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MECH Tipo Shell Mill (sin agujeros de refrigerante)

MECH Tipo Shell Mill (sin agujeros de refrigerante)
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el molino de carcasa tipo MECH (sin orificios de refrigerante), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECH040R-11-4-4T-M
MECH050R-11-5-6T-M
MECH050R-17-2-4T-M
MECH050R-17-4-4T-M
MECH063R-17-3-4T-M
MECH080R-17-4-6T-M
MECH100R-17-4-6T
MECH100R-17-4-6T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Numero de pasos Filas de cuchillas Ángulo de ataque (°) AR (MAX) Ángulo de pala (°) RR Perno de montaje del cortador
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1640161591950375.68.4DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N344+23°-8°HH8X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30502218112163466.310.4DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N356+23°-8°HH10X30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8502218112152306.310.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N424+19°-7°HH10X30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16502218112178596.310.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N444+19°-7°HH10X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1263272014247045712.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N434+19°-7°HH12X35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2480322618288559814.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°HH16X45
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2410038.156-3885591015.9DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

241004056-308559916.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado Inhibidor de ataques MP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico