(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo tipo MEWH (con orificios de refrigerante en la punta de la cuchilla)

Fresa de extremo tipo MEWH (con orificios de refrigerante en la punta de la cuchilla)
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Orificio de refrigerante: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEWH025-S25-10-3-2T
MEWH040-S32-10-5-2T
MEWH040-S32-10-5-3T
MEWH040-S32-15-4-2T
MEWH050-S42-15-4-2T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Numero de pasos Filas de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado / Ranura251202562837DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado / Ranura4014032104657DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado4014032154657DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado / Ranura401603285363DTPM-15SB-4090TRPLOMU1505‥42
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Avión / Lado / Ranura501604285363DTPM-15SB-4090TRPLOMU1505‥42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Inhibidor de ataques MP-1 Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico