(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de cara tipo MEC

Molino de cara tipo MEC
  • Descuento por volumen

· Orificio de refrigerante: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa frontal tipo MEC, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEC040R-11-5T-M
MEC040R-17-4T-M
MEC050R-11-5T-M
MEC050R-11-7T-M
MEC050R-17-4T-M
MEC050R-17-5T-M
MEC063R-11-6T
MEC063R-11-6T-M
MEC063R-11-8T
MEC063R-11-8T-M
MEC063R-17-5T
MEC063R-17-5T-M
MEC063R-17-6T
MEC063R-17-6T-M
MEC080R-11-7T
MEC080R-11-10T
MEC080R-17-6T
MEC080R-17-8T
MEC100R-11-9TN
MEC100R-17-9TN
MEC125R-11-11T
MEC125R-17-9T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

54016148.52040105.58.5DTM-8SB-2555TRG30,000300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

44016148.5204015.75.58.5DTM-15SB-4070TRN25,000300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5502218122240106.310.4DTM-8SB-2555TRG22,500400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7502218122240106.310.4DTM-8SB-2555TRG22,500400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

450221812224015.76.310.4DTM-15SB-4070TRN17,000400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

550221812224015.76.310.4DTM-15SB-4070TRN17,000400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

66325.4201426501069.5DTM-8SB-2555TRG20,500800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6632218122240106.310.4DTM-8SB-2555TRG20,500600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

86325.4201426501069.5DTM-8SB-2555TRG20,500800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8632218122240106.310.4DTM-8SB-2555TRG20,500600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

56325.42014265015.769.5DTM-15SB-4070TRN14,500800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

563221812224015.76.310.4DTM-15SB-4070TRN14,500600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

66325.42014265015.769.5DTM-15SB-4070TRN14,500800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

663221812224015.76.310.4DTM-15SB-4070TRN14,500600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

78025.4201426501069.5DTM-8SB-2555TRG18,5001000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108025.4201426501069.5DTM-8SB-2555TRG18,5001000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

68025.42014265015.769.5DTM-15SB-4070TRN12,0001000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88025.42014265015.769.5DTM-15SB-4070TRN12,0001000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910031.752617.6326310812.7DTM-8SB-2555TRG17,0001800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

910031.752617.6326315.7812.7DTM-15SB-4070TRN10,5001800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1112538.145323863101015.9DTM-8SB-2555TRG15,0003400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

912538.14532386315.71015.9DTM-15SB-4070TRN8,9003400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico