(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud total (L) (mm): 110
· Diámetro del enlace (d) (mm): 32
· Dimensión S (mm): 8
· Dimensión l (mm): 30
· Llave inglesa: TT-15
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MFWN90050R-S32-3T |
MFWN90063R-S32-4T |
MFWN90080R-S32-5T |
Cargando…
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Vertical | Longitud total(mm) | 110 | Diámetro del vástago (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 8 | l(mm) | 30 | Llave inglesa | TT-15 |
Tornillo de sujeción | SB-50140TR | Inhibidor de ataques | MP-1 | Agujero de refrigerante | Disponible |
Ángulo de ataque (°) AR (MAX) | +13° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente