(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

BT Arbor para fresas de extremo modulares (reemplazo de cabezales / compatible con husillo de sujeción de dos caras)

BT Arbor para fresas de extremo modulares (reemplazo de cabezales / compatible con husillo de sujeción de dos caras)
  • Descuento por volumen

· Dimensión L1 (mm): 9
· Orificio de refrigerante: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT30K-M08-45
BT30K-M10-45
BT30K-M12-45
BT40K-M08-55
BT40K-M10-60
BT40K-M12-55
BT40K-M16-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD1
(mm)
S
(mm)
L
(mm)
ℓ2
(mm)
M1
(mm)
Cenador (restricción de doble cara) G Fresa compatible (cabeza)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.78.5204511M8×P1.25BT30MEW16-M08··/MEC16-M08··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.710.5214512M10×P1.5BT30MEW20-M10··/MEC20-M10··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2312.5244515M12×P1.75BT30MEW25-M12··/MEC25-M12··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.78.5205511M8×P1.25BT40MEW16-M08··/MEC16-M08··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.710.5216012M10×P1.5BT40MEW20-M10··/MEC20-M10··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2312.5245515M12×P1.75BT40MEW25-M12··/MEC25-M12··
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3017256516M16×P2BT40MEW32-M16··/MEC32-M16··

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura l1(mm) 9 Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico