(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabeza tipo MEW

Cabeza tipo MEW
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral, vertical
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cabezal tipo MEW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEW16-M08-10-2T
MEW20-M10-10-2T
MEW25-M12-10-3T
MEW25-M12-15-2T
MEW32-M16-10-4T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD1
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
M1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Número máximo de rotaciones (min⁻¹) A.R.(MAX) R.R. Uso genera Tipo de baja resistencia Tipo de filo reforzado (para corte pesado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4321614.78.58121025M8×P1.25DTPM-8SB-3065TRPLOMU100443750+7°-22°-LOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4922018.710.59151030M10×P1.5DTPM-8SB-3065TRPLOMU100441000+7°-20°LOMU100404ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

573252312.510191035M12×P1.75DTPM-8SB-3065TRPLOMU100437500+7°-20°LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

572252312.510191535M12×P1.75DTPM-15SB-4090TRPLOMU150535000+10°-22°-LOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63432301712241040M16×P2DTPM-8SB-3065TRPLOMU100433900+7°-20°LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Vertical Inhibidor de ataques MP-1 Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico