(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MEW Type Face Mill

MEW Type Face Mill
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral, vertical
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa frontal tipo MEW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEW032R-10-4T-M
MEW040R-10-5T-M
MEW040R-15-4T-M
MEW050R-10-5T-M
MEW063R-10-6T-M
MEW063R-15-5T-M
MEW080R-15-6T
MEW080R-15-6T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Número máximo de rotaciones (min⁻¹) A.R.(MAX) R.R. Perno de montaje del eje Uso genera Tipo de baja resistencia Tipo de filo reforzado (para corte pesado) Peso (kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

432161491935105.68.4DTPM-8SB-3065TRP33,900+7°-20°HH8×25LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

540161491940105.68.4DTPM-8SB-3065TRP30,000+7°-19°HH8×25LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

440161491940155.68.4DTPM-15SB-4090TRP25,000+10°-21°HH8×25LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH0.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5502218112140106.310.4DTPM-8SB-3065TRP22,500+7°-19°HH10×30LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6632218112140106.310.4DTPM-8SB-3065TRP20,500+7°-19°HH10×30LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5632218112140156.310.4DTPM-15SB-4090TRP14,500+10°-21°HH10×30LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH0.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

68025.4201327501569.5DTPM-15SB-4090TRP12,000+10°-20°HH12×35LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH1.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

680272013255015712.4DTPM-15SB-4090TRP12,000+10°-20°HH12×35LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH1.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Vertical Inhibidor de ataques MP-1 Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico