(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de tipo MSRS15 (especificación mm)

Soporte de tipo MSRS15 (especificación mm)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 4 to 14
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte tipo MSRS15 (especificación en mm), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSRS15080R-4T-M
MSRS15080R-6T-M
MSRS15100R-4T-M
MSRS15100R-6T-M
MSRS15125R-6T-M
MSRS15125R-8T-M
MSRS15160R-8T-M
MSRS15160R-10T-M
MSRS15200R-10T-M
MSRS15200R-12T-M
MSRS15250R-12T-M
MSRS15250R-14T-M
MSRS15315R-14T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Dibujo sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
ød3
(mm)
ød4
(mm)
ød5
(mm)
ød6
(mm)
φC
(mm)
φC1
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
R.R. Perno de montaje del eje Localizador Peso (kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4Figura 18087272013------24-50712.4-9°HH12×35MAP-18061.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Figura 18087272013------24-50712.4-9°HH12×35-1.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4Figura 21001073245-------29-50814.4-5°-MAP-18062.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Figura 21001073245-------29-50814.4-5°--1.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Figura 21251324055-------33-60916.4-5°-MAP-18063.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Figura 21251324055-------33-60916.4-5°--3.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8figura 31601674068-1420--66.7-332860916.4-5°-MAP-18065.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10figura 31601674068-1420--66.7-332860916.4-5°--4.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10figura 320020760--1826--101.6-3832601525.7-5°-MAP-18067.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12figura 320020760--1826--101.6-3832601525.7-5°--7.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12figura 325025760--1826--101.6-3832601525.7-5°-MAP-180612.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14figura 325025760--1826--101.6-3832601525.7-5°--11.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14Figura 431532260--18262232101.6177.83832601525.7-5°-MAP-180617.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión A.R. +9° Egoístamente Mano derecha
S(mm) 12 Llave inglesa TT-25L Tornillo de sujeción SB-60120TR
Inhibidor de ataques MP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico