(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MFPN45 Tipo de fresa de extremo

MFPN45 Tipo de fresa de extremo
  • Descuento por volumen

· Longitud total (L) (mm): 110
· Diámetro del enlace (d) (mm): 32
· Dimensión S (mm): 6 (5)
· Dimensión l (mm): 30
· Llave inglesa: TT-15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFPN45050R-S32-3T
MFPN45063R-S32-4T
MFPN45080R-S32-5T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
R.R.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35063- 12°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46376- 10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58093- 8°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Chaflán Longitud total(mm) 110 Diámetro del vástago (d)(mm) 32
S(mm) 6(5) l(mm) 30 Llave inglesa TT-15
Tornillo de sujeción SB-50140TR A.R.(MAX) + 10° Inhibidor de ataques MP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico