(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado (diamante) (Números de pieza)

Punta de fresado (diamante)
  • Descuento por volumen

· Usar: Otro
· Número de esquina utilizable: 1
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Egoístamente: Mano derecha
· Dimensión B: 14.56

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEKN2204PTFR-NE-KPD230

Número de Parte
TEKN2204PTFR-NE-KPD230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material sobredosis
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido-KPD230-12.704.2-4.760.71.820°22°30°

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEKN2204PTFR-NE-KPD230 de la serie Punta de fresado (diamante).

Products like this...

Número de Parte
BDMT170404FR-KPD001
NDCW150302FRX-KPD001
NDCW150302FRX-KPD010
NDCW150302FRX-NE-KPD001
TPGN110304-KPD001
TPGN110304-KPD010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material sobredosis
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Metal no ferroso0.4KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

OtroMetal no ferroso0.2KPD0014.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

OtroHierro fundido0.2KPD0104.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

OtroMetal no ferroso0.2KPD0014.49.5255.115.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Metal no ferroso0.4KPD001-6.353.7-3.18--11°--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido0.4KPD010-6.353.7-3.18--11°--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico