(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado (con agujero) (Números de pieza)

Punta de fresado (con agujero)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]·forma: Otras "características del material" · PR1225 es un MEGACOAT con excelente resistencia a la abrasión y al calor para un sustrato de metal duro de grano fino.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RDFG12FR-PR915

Número de Parte
RDFG12FR-PR915
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente rε (Z)
(mm)
sobredosis
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
W(X)
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
α β
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

R (circular)Acero6PR915Mano derecha-4.19.412.0-3.2-15°-

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RDFG12FR-PR915 de la serie Punta de fresado (con agujero).

Products like this...

Número de Parte
BDMT11T302ER-JS-CA6535
BDMT11T302ER-JS-PR1535
BDMT11T302ER-JT-PR1535
RDFG16FR-PR915
RDMT08T2M0-H-KW10
ROMU1204M0ER-GH-PR1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente rε (Z)
(mm)
sobredosis
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
W(X)
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
α β
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2CA6535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2PR1535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable0.2PR1535Mano derecha-2.86.711.0-3.8-18°13°
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

R (circular)Acero8PR915Mano derecha-5.111.316.0-4.2-10°-
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

R (circular)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Metal no ferroso / Hierro fundido-KW10Mano derecha-3.48--2.78-15°-
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

R (circular)Hierro fundido6PR1510Mano derecha-4.612-11.84.75---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico