(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para el procesamiento avellanado 2ZDK

Para el procesamiento avellanado 2ZDK
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Tramitación de solicitud: avellanado
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: MEGACOAT NANO

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2ZDK042
2ZDK045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52122
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Diámetro del vástago (Ds)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Aplicación de mecanizado Avellanado Tolerancia OD(mm) 0-0.012 Detalles de revestimiento MEGACOAT NANO

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico