(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Separación de flauta desigual / tipo de borde de corte de limpiaparabrisas para aluminio y metales no ferrosos 3NESM

Separación de flauta desigual / tipo de borde de corte de limpiaparabrisas para aluminio y metales no ferrosos 3NESM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio
· Número de flautas (hoja): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3NESM030-120-06
3NESM040-120-06
3NESM050-140-06
3NESM060-160-06
3NESM080-200-08
3NESM100-220-10
3NESM120-250-12
3NESM160-320-16
3NESM200-380-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

312650-0.014-0.028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

412650-0.020-0.038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

514650-0.020-0.038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6166500-0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8208630-0.009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102210760-0.009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

122512760-0.011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

163216890-0.011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2038201040-0.013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico