(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ángulo de inclinación negativo de bordes múltiples, acabado de material de alta dureza para materiales duros 4HFSM, 5HFSM, 6HFSM, 7HFSM, 8HFSM (Medio)

Ángulo de inclinación negativo de bordes múltiples, acabado de material de alta dureza para materiales duros 4HFSM, 5HFSM, 6HFSM, 7HFSM, 8HFSM (Medio)
  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Ángulo de torsión (°): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4HFSM010-050-06

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
4HFSM010-050-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 1 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 5
Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60 Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura
Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia OD(mm) 0-0.015
Diámetro del cuello D1(mm) 1.05 Longitud debajo del cuello ℓ2(mm) 6 Ángulo de torsión(°) 45
Detalles de revestimiento MEGACOAT Hard

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico