(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja inferior de forma redondeada especial, 6 hojas, procesamiento de alto avance 6PDRS

Hoja inferior de forma redondeada especial, 6 hojas, procesamiento de alto avance 6PDRS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 6
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6PDRS060-045-06
6PDRS080-060-08
6PDRS100-075-10
6PDRS120-090-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro externo Dc
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.557966-0.020~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6631288-0.025~-0.047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.572151010-0.025~-0.047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

983181212-0.032~-0.059

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 Numero de flautas(hoja) 6
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico