(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4MFR080-190-R20
Diámetro de la hoja (Dc)(φ) | 8 | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio | Longitud de la hoja (ℓ)(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Cuadrado | Revestimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) |
Diámetro del vástago (Ds)(mm) | 8 | Longitud total (L)(mm) | 70 | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura |
Forma de punta de cuchilla | Con plomo | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) | Tolerancia OD(mm) | -0.005-0.025 |
Esquina R | 2 | Ángulo de torsión(°) | 42~44 | Detalles de revestimiento | MEGACOAT NANO |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4MFR080-190-R20 de la serie Axel Mill, tipo de alta eficiencia de alimentación alta, 4MFR (tipo de radio).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente