(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Axel Mill, tipo de alta eficiencia y alta alimentación, 4MFK (tipo cuadrado)

Axel Mill, tipo de alta eficiencia y alta alimentación, 4MFK (tipo cuadrado)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4MFK100-250

Número de Parte
4MFK100-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 10 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 25
Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 10 Longitud total (L)(mm) 80 Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura
Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia OD(mm) -0.005-0.025
Tipo de longitud de la hoja M(2.5D) Ángulo de torsión(°) 42~44 Detalles de revestimiento MEGACOAT NANO

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4MFK100-250 de la serie Axel Mill, tipo de alta eficiencia y alta alimentación, 4MFK (tipo cuadrado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico