(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 3FESW

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 3FESW
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3FESW030-030-04
3FESW035-035-04
3FESW040-040-04
3FESW050-050-05A
3FESW050-050-06
3FESW060-060-05A
3FESW060-060-06
3FESW070-070-07
3FESW080-080-07
3FESW080-080-08
3FESW100-080-07
3FESW100-080-10
3FESW120-080-10
3FESW120-080-12
3FESW130-080-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

334450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.53.54450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

555350-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

556450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

665350-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

666450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

777450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

887450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

888450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1087450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10810450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12810450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12812450-0.030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13813450-0.030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Ángulo de torsión(°) 35 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico