(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enfoque en precisión / superficie acabada 4FESM

Enfoque en precisión / superficie acabada 4FESM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4FESM035-100-06
4FESM080-190-08
4FESM100-220-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.5106500-0.0153.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

819860-0.005-0.025-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10221070-0.005-0.025-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Ángulo de torsión(°) 30 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico