(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Énfasis en la precisión / superficie acabada 2 cuchillas Borde de cuchilla reforzado Tipo 2FEKM (medio)

Énfasis en la precisión / superficie acabada 2 cuchillas Borde de cuchilla reforzado Tipo 2FEKM (medio)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2FEKM030-100-06
2FEKM035-100-06
2FEKM040-110-06
2FEKM045-110-06
2FEKM050-130-06
2FEKM055-130-06
2FEKM060-130-06
2FEKM065-160-08
2FEKM070-160-08
2FEKM075-190-08
2FEKM080-190-08
2FEKM085-190-10
2FEKM090-190-10
2FEKM095-190-10
2FEKM100-220-10
2FEKM110-220-12
2FEKM120-260-12
2FEKM130-260-16
2FEKM140-260-16
2FEKM150-300-16
2FEKM160-320-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3106500-0.0153.1512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.5106500-0.0153.6812
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4116500-0.0154.213.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.5116500-0.0154.713.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5136500-0.0155.215.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.5136500-0.0155.715.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6136500-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.5168600-0.0206.722.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7168600-0.0207.222.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.5198600-0.0207.726.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

819860-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8.5191070-0.005-0.0258.726.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9191070-0.005-0.0259.226.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5191070-0.005-0.0259.726.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221070-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11221275-0.005-0.02511.230.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12261275-0.010-0.030--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13261675-0.010-0.03013.236.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14261675-0.010-0.03014.236.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15301690-0.010-0.03015.242
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16321690-0.010-0.030--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Ángulo de torsión(°) 30 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico