(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Énfasis en la precisión / superficie acabada 2-cuchillas Tarjeta de pasador de cuchilla 2FESM (medio)

Énfasis en la precisión / superficie acabada 2-cuchillas Tarjeta de pasador de cuchilla 2FESM (medio)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2FESM009-020-04

Número de Parte
2FESM009-020-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 0.9 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 2
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 45 Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura
Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia OD(mm) 0-0.015
Diámetro del cuello D1(mm) 0.95 Ángulo de torsión(°) 30 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2FESM009-020-04 de la serie Énfasis en la precisión / superficie acabada 2-cuchillas Tarjeta de pasador de cuchilla 2FESM (medio).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico