(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D)

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D)
  • Descuento por volumen

· Dimensión rc (mm): Rc1/4
· Número de flautas: 2
· Enchufar: GP-2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S32-DRZ27135-10
S32-DRZ28140-10
S32-DRZ29145-10
S32-DRZ30150-10
S32-DRZ31155-10
S32-DRZ32160-10
S40-DRZ33165-12
S40-DRZ34170-12
S40-DRZ35175-12
S40-DRZ36180-12
S40-DRZ37185-12
S40-DRZ38190-12
S40-DRZ39195-12
S40-DRZ40200-12
S40-DRZ41205-15
S40-DRZ42210-15
S40-DRZ43215-15
S40-DRZ44220-15
S40-DRZ45225-15
S40-DRZ46230-15
S40-DRZ47235-15
S40-DRZ48240-15
S40-DRZ49245-15
S40-DRZ50250-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

273242227168135DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

283242232173140DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

293242237178145DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

303245241182150DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

313245245186155DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

323245251192160DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

334055269200165DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

344055275206170DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

354055279210175DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

364055285216180DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

374055289220185DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

384055294225190DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

394055299230195DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

404055302233200DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

414055306237205DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+4.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

424055311242210DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

434055316247215DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

444055321252220DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

454055324255225DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

464060333264230DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

474060339270235DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

484060344275240DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

494060349280245DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

504060351282250DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rc(mm) Rc1/4 Numero de flautas 2 Enchufe GP-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico