(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D) (Números de pieza)

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D)
  • Descuento por volumen

· Dimensión rc (mm): Rc1/4
· Número de flautas: 2
· Enchufar: GP-2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S40-DRZ46230-15

Número de Parte
S40-DRZ46230-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

464060333264230DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rc(mm) Rc1/4 Numero de flautas 2 Enchufe GP-2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S40-DRZ46230-15 de la serie Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D).

Products like this...

Número de Parte
S32-DRZ30150-10
S32-DRZ31155-10
S32-DRZ32160-10
S40-DRZ47235-15
S40-DRZ48240-15
S40-DRZ49245-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

303245241182150DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

313245245186155DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

323245251192160DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

474060339270235DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

484060344275240DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

494060349280245DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+2.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico