(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D) (Números de pieza)

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRZ de broca mágica (profundidad de mecanizado: 3 x D), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S32-DRZ285855-10

Número de Parte
S32-DRZ285855-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
Rc
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm) Enchufe
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.53242Rc1/417611785.5DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.1GP-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S32-DRZ285855-10 de la serie Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D).

Products like this...

Número de Parte
S20-DRZ145435-05
S20-DRZ1545-05
S20-DRZ155465-05
S32-DRZ2884-10
S32-DRZ295885-10
S32-DRZ2987-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
Rc
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm) Enchufe
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14.52027Rc1/81126943.5FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

152027Rc1/81157245FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.52027Rc1/81157246.5FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

283242Rc1/417611784DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.2GP-2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.53242Rc1/417912088.5DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.8GP-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

293242Rc1/417912087DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+2.0GP-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico