(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D) (Números de pieza)

Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRZ de broca mágica (profundidad de mecanizado: 3 x D), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S40-DRZ50150-15

Número de Parte
S40-DRZ50150-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
Rc
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm) Enchufe
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

504060Rc1/4251182150DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+1.7GP-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S40-DRZ50150-15 de la serie Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D).

Products like this...

Número de Parte
S20-DRZ145435-05
S20-DRZ1545-05
S20-DRZ155465-05
S40-DRZ51153-15
S40-DRZ52156-15
S40-DRZ53159-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
Rc
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Rango capaz de desplazamiento de dirección radial (mm) Enchufe
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.52027Rc1/81126943.5FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

152027Rc1/81157245FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.52027Rc1/81157246.5FT-6SB-2045TRZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU+0.5GP-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514060Rc1/4254185153DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+1.2GP-2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

524060Rc1/4257188156DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+1.0GP-2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

534060Rc1/4260191159DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+0.7GP-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico