(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE (Números de pieza)

Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE
  • Descuento por volumen

[Características]
· Manguito de excentricidad para MagicDrill DRV, DRZ, DRX
[Aplicaciones]
· Ajuste del diámetro de procesamiento, ajuste de la altura del centro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHE2532-48

Número de Parte
SHE2532-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Rango ajustable para diámetro de mecanizado Rango ajustable de altura del núcleo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

324925486382.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHE2532-48 de la serie Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE.

Products like this...

Número de Parte
SHE2025-43
SHE3240-53
SHE4050-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Rango ajustable para diámetro de mecanizado Rango ajustable de altura del núcleo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

254120434363.0+0.4~-0.2+0.2~-0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

405832536432.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

507440636493.0+0.6~-0.2+0.2~-0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico